QS 1 L PD 45

QS 1 L PD 45
QS 1 L PD 45

Welle, 60 Case, Schnellmontagewelle, 0.9990 / 0.9995 in Durchmesser, Vorgebohrt, Klasse L, Stahl, Min. 60 Rockwell C, 45 in Lang +/- 1/32"

Lead Time:  1 Day 

  • Wellen der Klasse L sind für die Verwendung mit Ball Bushing-Linearkugellagern der Typen Super, Super Smart und XA Precision vorgesehen.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.
  • Y1 = Y2, sofern nicht anders angegeben
  • Welle mit Bohrungen zur Verwendung mit offenen Lagern

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser0.9990 / 0.9995 in 
[G]1/4-20 
Länge45 in +/- 1/32" 
Maß [X]6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.080 in
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht10 lb
HärteMin. 60 Rockwell C 
KlasseKlasse L 
Konizität0.0001 in
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Rundheit0.000080 in
UPC-Nummer662486145400 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?